Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 15. jan. 2019
- Artikelnummer:
- SV 9674.550
- Produktbeskrivelse
- Intern frontafdækning af hovedskinnesystemet med mulighed for montage af en kabelkanal B x D 40 x 20 mm. Egnet til anvendelse i Ri4Power tavleanlæg med 300 mm høje frontpaneler. Den horisontale ledningsføring sker bag frontpanelerne.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Bemærk
- For lodret ledningsføring muliggør montagevinkler til skilleplader samt effektafbryderskinner gennem forstansede udskæringer indbygningen af en kabelkanal.
- Passer til
- Bredde: = 400 mm
= 600 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 1,26 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177697300
- ETIM 7.0
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Produktbeskrivelse
- SV Ledningsføringspanel, til TS, SE (B: 400/600 mm)