CS-adapterplade til CS Toptec

Artikelnummer: CS 9828.110

Til optag af filterblæsere ved passende udskæring til klimaenheder.

Artikelnummer:
CS 9828.110
Produktbeskrivelse
Til optag af filterblæsere ved passende udskæring til klimaenheder.
Materiale
Aluminium
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Adapterplade
Designhætte
Inkl. montagematerialer
Dimensioner
Bredde: 467 mm
Højde: 1.042 mm
Dybde: 50 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Vægt/PS
3,92 kg
EAN
4028177963030
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
CS adapter plate for Toptec, to accommodate filter fans, suitable for cooling unit cut-outs
Certifikater
EAC
Dokumentationer
Info sheet
Datablade
Teknisk systemhåndbog