Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 15. jan. 2019
Denne vare passer til skabssystemerne VX, VX SE:
8618450
- Artikelnummer:
- SZ 2403.000
- Produktbeskrivelse
- Til individuel udformning af feltbetegnelser på lågen.
- Farve
- RAL 7033
- Leveringsomfang
- Mærkningsstrimler
Gennemsigtig beskyttelsesfilm
Montagematerialer - Materialetykkelse
- 0,75 mm
- Dimensioner
- Bredde: 450 mm
Højde: 29 mm - Passer til
- Bredde: = 600 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 0,34 kg
- Toldtarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177022324
- ETIM 7.0
- EC001288
- ECLASS 8.0
- 27149129
- Produktbeskrivelse
- SZ Mærkningslister, til B: 600 mm
- Dokumentationer
- Info sheet