Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. jan. 2020
Denne vare passer til skabssystemerne KX klemkasse, KX buskabinet, HD klemkasse, Ex-klemkasse:
1573800
- Artikelnummer:
- KL 1573.700
- Produktbeskrivelse
- Til bestykning, også uden for skabet. Montageskruer i tilbehøret til skabet.
- Materiale
- Stålplade, 2,0 mm
- Overflade
- Galvaniseret
- Passer til
- Bokstype: KL
Bredde: = 800 mm
Højde: = 400 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 7,2 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177010406
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivelse
- KL Montageplade, til KL og KL-HD, BD: 800x400 mm