Montageplade Til CS New Basic-skabe

Artikelnummer: CS 9765.092

Til opbygning af montageniveauer, kan dybdejusteres i 25 mm trin.

Artikelnummer:
CS 9765.092
Produktbeskrivelse
Til opbygning af montageniveauer. Montagepladerne kan dybdereguleres i 25 mm trin.
Materiale
Aluminium, 3 mm
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Bemærk
Ved skabsbredde 1200 mm er der mulighed for delvis udbygning med en eller to 600 mm brede montageplader.
Dimensioner
Bredde: 499 mm
Højde: 1.096 mm
Passer til
Bokstype: CS Basickabinetter
Bredde: = 600 mm
Højde: = 1.200 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Vægt/PS
11,3 kg
Toldtarifnummer
76169990
EAN
4028177216846
ETIM 7.0
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Produktbeskrivelse
CS Montageplader til CS New Basic-skabe, BH: 600x1200 mm
Dokumentationer
Vejledning