- Artikelnummer:
- CS 9765.095
- Produktbeskrivelse
- Til opbygning af montageniveauer. Montagepladerne kan dybdereguleres i 25 mm trin.
- Materiale
- Aluminium, 3 mm
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Bemærk
- Ved skabsbredde 1200 mm er der mulighed for delvis udbygning med en eller to 600 mm brede montageplader.
- Dimensioner
- Bredde: 699 mm
Højde: 1.096 mm
- Passer til
- Bokstype: CS Basickabinetter
Bredde: = 800 mm
Højde: = 1.200 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 15 kg
- Toldtarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177216877
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivelse
-
CS Montageplader til CS New Basic-skabe, BH: 800x1200 mm