Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 31. okt. 2020
Indbygningssæt Til apparathylder med 19"-adapterprofiler i TS
Artikelnummer: TS 8800.560
Med 19" udbygning i TS, til indbygning mellem forreste og bageste adapterprofil eller adapterstykker, 482,6 mm (19") i 600 mm brede skabe.
- Artikelnummer:
- TS 8800.560
- Produktbeskrivelse
- Til indbygning mellem forreste og bageste adapterprofiler eller adapterstykker, 482,6 mm (19") i 600 mm brede skabe.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Bemærk
- Maksimal dybde på apparathylde = skabsdybde – 100 mm
- Passer til
- Bokstype: TS
Dybde: 600 mm - Indbygningsmål
- Installation depth for components: 482,6 mm
Indbygningsbredde for komponenter: 19" - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 0,837 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177213197
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- TS Indbygningssæt til komponenthylder, og skuffe, med 19"- installation in TS, til D: 600 mm