Tilbehør

Kabelføring

Tilbehør til fleksibel kabelføring i skabs- og kabinetsystemer samt effektiv kabelføring internt i kabinettet og kabelføring i skabe med 19"-raster: kabelindføringer, flangeplader, kabelboltforbindelser, kabelgennemføringer, kabelføringstilbehør til kabinettet, kabelføringer 19".

Kabelføring

Kabelgennemføring, modulær

Den modulopbyggede kabelgennemføring fås i udførelserne modulopbygget plastflangeplade og modulopbygget tætningsramme. Modulopbygget kabelgennemføring gør det muligt at foretage fuldt fleksibel kabelindføring, også af forkonfektionerede kabler....

Kabelføring

Kabelindføring til bundåbninger

De medfølgende bundplader i Rittal skabssystemer kan erstattes med forskellige kabelindføringsplader. Kabelindføringstyller og stikgennemføringstyller sørger for høj IP-beskyttelse ved en komfortabel installation.

Kabelføring

Kabelindføringsplader

Kan anvendes i stedet for segmenter på standardmæssigt delte flangeplader. Mulighed for en placering, der passer i forhold til montagepladen.

Kabelføring

Flangeplader

Til udskæringerne i vægskabene eller til fri montage på flader. Til industrikabinet i forskellige udførelser. Til 19"-netværksfordelingstavle til vægmontage EL eller flangeplader med børsteskinne eller til metriske skrueforbindelser.

Kabelføring

Kabelforskruninger

Kabelforskruninger i materialerne polyamid, messing eller rustfrit stål, også i EMC-udførelse. Kabelforskruninger fås med høj kapslingsklasse op til IP 68 eller IP 69. Til fødevareindustrien eller renrumsanvendelse fås kabelforskruninger i hygiejnisk...

Kabelføring

Kabelgennemføring

Forkonfektionerede stik kan indføres i kabinettet eller skabet på forskellig vis: Børsteskinner, trinnipler, stik- eller kabelgennemføringer, adapter til IP-skot til bærearmssystemer samt kantbeskyttelse.

Kabelføring

Kabelføring og -aflastning

Der er forskellige muligheder for kabelaflastning, der kan anvendes på samme måde i både skab og sokkel. Ved at placere kabelaflastningen i sokkelområdet skabes der mere montageplads i skabet, som normalt mistes, når der tages højde for de nødvendige...

Kabelføring

Kabelføring 19"

Uanset om der er tale om et patchkabinet eller en etagefordeler med et 19"-niveauer eller et serverrack med to 19"-niveauer: Det store udvalg af systemtilbehør opfylder alle krav til kabelføring i siden, foran eller bag 19"-niveauet.