- Artikelnummer:
- CM 5001.140
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Strukturlak
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Højde: 24,5 mm
- Passer til
- Bokstype: TP-underdele
Bredde: = 800 mm
Dybde: = 400 mm - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Kapslingsklasse NEMA
- NEMA 12
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 5,15 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177501560
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- CM endeplade, til TP, til BD 800x400 mm
- Dokumentationer
- Vejledning