- Artikelnummer:
- CM 6730.120
- Produktbeskrivelse
- Til afdækning af hele bundåbningen på CM eller hele topåbningen ved soloanvendelse af TopPult-underdelen.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Strukturlak
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Højde: 24,5 mm
- Passer til
- Bokstype: TP-underdele
Bredde: = 1.200 mm
Dybde: = 500 mm
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Kapslingsklasse NEMA
- NEMA 12
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 10 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177554412
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
-
TP endeplade, til TP, til BD 1200x500 mm