Modulplader til TE

Artikelnummer: TE 7526.860

Med modulpladerne kan bundområdet i TE varieres efter ønske.

Artikelnummer:
TE 7526.860
Udgave
med børsteliste
Produktbeskrivelse
Med modulpladerne kan bundområdet i TE varieres efter ønske.
Anvendelsesområder
Vær opmærksom på følgende med henblik på passende valg af bundplader:
Skabsbredde minus 150 mm
Skabsdybde minus 50 mm
Materiale
Stålplade, galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Dimensioner
Bredde: 650 mm
Dybde: 200 mm
Passer til
Bokstype: TE
Bredde: 800 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Vægt/PS
1,687 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177196643
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
TE Modulplade, BxD: 650x200 mm, med børsteliste, til B: 800 mm
Dokumentationer
Info sheet