Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. jan. 2020
- Artikelnummer:
- SZ 1158.500
- Udgave
- lukket
- Produktbeskrivelse
- Som reserve-/udskiftningsdel til de medfølgende standardflangeplader.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Bemærk
- Tildelingen af flangepladestørrelsen finder du under de respektive kabinetter
- Dimensioner
- Bredde: 220 mm
Dybde: 90 mm - Passer til
- Bokstype: AE
- Flangeplade
- Størrelse: 2
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 66 ved montage i normal position, forneden
- Pakkestørrelse
- 6 stk.
- Vægt/PS
- 1,5 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177224902
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
- KL Metalflangeplade, lukket, BD: 220x90 mm, str.: 2