- Artikelnummer:
- CP 6052.500
- Produktbeskrivelse
- Udnyttelse af montageudskæring til rund bærearmstilslutning Ø 130 mm, til tætning af kabelindføring ved vægmonterede skabe. Kan også monteres efterfølgende på allerede indførte kabler. Udstyret med hammerhoveder til kabelaflastning. Særlig velegnet til kabler med samme diameter.
- Fordele
- Kan monteres efterfølgende på allerede indførte kabler
- Særlig velegnet til kabler med samme tværsnit
- med hammerhoveder til kabelaflastning
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55 ved korrekt montage og kabelindføring
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 0,34 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177305786
- ETIM 7.0
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Produktbeskrivelse
-
CP Kabelforskruning modul, til bærearmstilslutning ? 130 mm