- Artikelnummer:
- SZ 2899.320
- Produktbeskrivelse
- Ved kabelindføring skæres der blot af ved det trin, der svarer til kablets diameter.
- Anvendelsesområder
- til pladetykkelser fra 1,5 til 4,5 mm
- Materiale
- Tylle/kappe: termoplastisk elastomer
- Dimensioner
- Gevind: M32
- Til vægtykkelse (maks.)
- 1,5 ‐ 4,5 mm
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 54 ved omhyggelig kabelindføring
- Til kabel-Ø
- 13 ‐ 26,5 mm
- Pakkestørrelse
- 25 stk.
- Vægt/PS
- 0,15 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177389625
- ETIM 7.0
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Produktbeskrivelse
-
SZ Trinnipler, til pladetykkelse fra 1,5 til 4,5 mm, til hulstørrelse M32, Kabeldiameter: 13-26.5 mm