- Artikelnummer:
- DK 7072.100
- Produktbeskrivelse
- Til beklædning af skarpkantede udskæringer. Beskytter mod snitskader og forhindrer beskadigelse af gennemførte kabler. Kantbeskytteren er velegnet til materialetykkelser på ca. 1,25 – 2,0 mm og kan afkortes individuelt.
- Materiale
- Plast PVC
- Farve
- Sort
- Længde
- 10 m
- Dimensioner
- Bredde: 6 mm
Højde: 11 mm
Længde: 10 m
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 0,52 kg
- Toldtarifnummer
- 39162000
- EAN
- 4028177246614
- ETIM 7.0
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Produktbeskrivelse
-
DK Kantbeskyttelse, L: 10 m, Kan tilskæres til individuelt ønsket længde, til tykkelse: 1,0 - 2,0 mm