Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. jan. 2019
Artiklen erstattes af:
PRO101668
- Artikelnummer:
- HD 2410.010
- Udgave
- Standard
- Fordele
- Forhindrer effektivt aflejringer af skadelige mikroorganismer takket være den udvendige glatte og lukkede overflade.
- Væsentligt lettere og dermed omkostningsbesparende rengøring sammenlignet med gængse kabelforskruninger.
- Anvendelsesområder
- Produktion og forpakning af nærings- og nydelsesmidler
- Renrumsteknik (f.eks. medicinalbranchen)
- Bioteknologi
- Kemisk industri
- Materiale
- Møtrik: Rustfrit stål 1.4305 (AISI 303)
Pakning: Opfylder FDA 21 CFR 177.2600 - Dimensioner
- Gevind: M16 x 1,5
- Til kabel-Ø
- 5 ‐ 10 mm
- Driftstemperatur
- -20 °C...100 °C
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 68 (5 bar, 30 min.)
- Pakkestørrelse
- 5 stk.
- Vægt/PS
- 0,205 kg
- Toldtarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177022454
- ETIM 7.0
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Produktbeskrivelse
- HD Kabelforskruning, rustfrit stål 1.4305, str.: M16x1,5, til kabeldiameter 5-10 mm, Standardversion
- Erklæringer
- Producenterklæring
- Dokumentationer
- Info sheet