- Artikelnummer:
- DK 7219.035
- Udgave
- Polyamid: Trinløst regulerbar montagemulighed takket være langhul. Rangerbøjle DK 7218.035 kan også anvendes på 1 HE patch-paneler.
- Produktbeskrivelse
- Til fleksibel kabelføring, i to materialer og tre størrelser. Kan monteres på 482,6 mm (19") skabs- og svingrammeprofiler til datafordelere, på alle patch-paneler, på datarack samt alle komponenter i 25 mm DIN-hulmønster.
- Materiale
- Polyamid
- Farve
- RAL 7035
- Dimensioner
- Højde: 70 mm
Dybde: 105 mm - Passer til
- Bredde: 482,6 mm
- Pakkestørrelse
- 10 stk.
- Vægt/PS
- 0,38 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177167025
- ETIM 7.0
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604