- Artikelnummer:
- AX 2562.200
- Produktbeskrivelse
- Plasten gennembrydes nemt og enkelt ved markeringerne til kabelforskruninger. Ekstra rektangulære udsparinger og forstærkningsrammer muliggør direkte indbygning af kabelgennemføringen, modulær.
- Materiale
- Plast efter UL 94-V0
- Farve
- RAL 7035
- Number of rectangular cutouts information
- 1 firkantet gennembrydningspunkt har plads til 10 små tætningsindsatser
- Number of rectangular cutouts
- 3
- Bemærk
- Tildelingen af flangepladestørrelsen finder du under de respektive kabinetter
- Antal metriske forprægninger
- 3 x M12
2 x M16
3 x M20
3 x M25
2 x M32
- Dimensioner
- Bredde: 339 mm
Dybde: 149 mm
- Passer til
- Bokstype: AX
- Flangeplade
- Størrelse: 2
- Driftstemperatur
- -40 °C...80 °C
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 66 ved korrekt montage
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1, 12
- Number knockouts
- 3
2
3
3
2
- Metric diameter
- M12
- M16
- M20
- M25
- M32
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 0,332 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177938403
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
-
SZ Plastflangeplader, til AX, til kabelgennemføring, modulær, med metriske angivelser, BD: 339x149 mm, til flangeplader størrelse 2