- Artikelnummer:
- AX 2580.007
- Udgave
- Tætningsindsats, lille
- Produktbeskrivelse
- De slidsede tætningsindsatser sikrer i forbindelse med indlæggene en individuel kabelføring, også af forkonfektionerede kabler.
- Materiale
- Plast
- Farve
- RAL 7035
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1, 12, 4X kun til indendørs brug
- Til kabeldiameter
- 7 mm
- Pakkestørrelse
- 10 stk.
- Vægt/PS
- 0,07 kg
- Toldtarifnummer
- 40082900
- EAN
- 4028177939660
- ETIM 7.0
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Produktbeskrivelse
-
SZ Tætningsindsatser, til kabelgennemføring, modulær, små, til kabeldiameter 7 mm