- Artikelnummer:
- EL 2231.000
- Produktbeskrivelse
- Til ventilation af skabe og kabinetter.
- Materiale
- Aluminium
- Overflade
- Natureloxeret
- Indbygningsmål
- Installation depth for components: 482,6 mm
Indbygningsbredde for komponenter: 19" - Højdeenheder
- 1 HE
- Pakkestørrelse
- 3 stk.
- Vægt/PS
- 0,447 kg
- Toldtarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177018938
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Produktbeskrivelse
- EL Ventilationsfrontplader, 1 U, 482.6 mm (19")