- Artikelnummer:
- EL 2233.000
- Produktbeskrivelse
- Til ventilation af skabe og kabinetter.
- Materiale
- Aluminium
- Overflade
- Natureloxeret
- Indbygningsmål
- Installation depth for components: 482,6 mm
Indbygningsbredde for komponenter: 19" - Højdeenheder
- 3 HE
- Pakkestørrelse
- 3 stk.
- Vægt/PS
- 1,317 kg
- Toldtarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177018976
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Produktbeskrivelse
- EL Ventilationsfrontplader, 3 U, 482.6 mm (19")