Produktet udløber den: 31. okt. 2021
- Artikelnummer:
- DK 7242.005
- Produktbeskrivelse
- Den 482,6 mm (19")-splejseboks bruges til montage af splejsekassetter og kan indbygges i enhver netværksfordeler med 482,6 mm (19")-holder, samt anvendes som lyslederendeafslutning eller -fordeler. Den variable kassetteholder giver mulighed for vridefast indbygning af alle almindelige splejsekassetter. Det bageste område i splejseboksen er komplet åbent til kabelindføring og er støvtætnet med en gummiklemprofil. Lyslederkabler kan fastgøres med kabelbindere eller kabelbøjler. Splejseboksen kan trinløst reguleres op til 100 mm i dybden inden for 482,6 mm (19")-flangerne. Desuden kan splejseboksen helt tages ud af 482,6 mm (19")-flangerne. To trækaflastningsklemmer samt kabelføringsclips til fibermagasinet sikrer en systemkorrekt løsning for enhver lyslederkabelføring.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Splejseboks
Kabelføringsclips
Kassetteafdækning
Montagetilbehør til patch-panel - Number of splicing cassettes max
- 4
- Bemærk
- Leveres uden patch-paneler og splejsekassetter
- Indbygningsdybde
- 302 mm
- Højdeenheder
- 2 HE
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 0,9 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177167117
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113