Produktet udløber den: 31. okt. 2021
- Artikelnummer:
- DK 7241.024
- Produktbeskrivelse
- Med udskæringer til bestykning med lyslederkoblinger.
- Anvendelsesområder
- til lysledersplejseboks, dybderegulerbar og lysleder-breakout-box, 1 HE
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Antal indbygningspladser
- 24
- Til lyslederforbindelse
- E-2000
- E-2000 duplex
- SC
- LC duplex
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Til E-2000 Duplex står kun halvdelen af indbygningspladserne til rådighed.
- Højdeenheder
- 1 HE
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 0,263 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177435605
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Produktbeskrivelse
- DK Patch-panel