- Artikelnummer:
- DK 7470.535
- Produktbeskrivelse
- 482,6 mm (19")-splejseboksen bruges til montage af splejsekassetter og kan indbygges i enhver netværksfordeler med 482,6 mm (19")-holder samt anvendes som lyslederendeafslutning eller -fordeler. Det bageste område i splejseboksen er komplet åbent til kabelindføring og er støvtætnet med en gummiklemprofil. Lyslederkablerne kan fastgøres med kabelbindere eller kabelbøjler. To trækaflastningsklemmer samt kabelføringsclipsene til fibermagasinet sikrer en systemkorrekt løsning for enhver lyslederkabelføring.
- Fordele
- Den optimale adgang til splejsekassetterne og kabelaflastningen muliggøres af teleskopudtrækket
- Den variable kassetteholder giver mulighed for vridefast indbygning af alle almindelige splejsekassetter.
- Sikkerhedslukningen placeret på fronten beskytter mod uberettiget adgang
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Splejseboks
Kabelføringsclips
Sikkerhedslås
Kassetteafdækning
Montagetilbehør til patch-panel
- Number of splicing cassettes max
- 4
- Bemærk
- Leveres uden patch-paneler og splejsekassetter
- Indbygningsdybde
- 363 mm
- Højdeenheder
- 2 HE
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 6,752 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177167902
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Produktbeskrivelse
-
DK Lysledersplejseboks