Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 31. okt. 2021
Patch-panel til lysledersplejseboks, aflåselig
Artikelnummer: DK 7469.535
Der står 5 forskellige lyslederpaneler til rådighed til forskellige koblingstyper. Antallet af frie områder adskiller sig fra panel til panel, afhængigt af den valgte variant og panelets grundstørrelse.
- Artikelnummer:
- DK 7469.535
- Produktbeskrivelse
- Til splejsebokse kan der vælges mellem flere paneler med tilhørende udstansninger til indbygning af single eller duplex lyslederkoblinger.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Antal indbygningspladser
- 24
- Til lyslederforbindelse
- SC duplex
- LC quad
- Højdeenheder
- 2 HE
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 0,514 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177167896
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Produktbeskrivelse
- DK Patch-panel