- Artikelnummer:
- DK 7478.535
- Produktbeskrivelse
- Til splejsebokse kan der vælges mellem flere paneler med tilhørende udstansninger til indbygning af single eller duplex lyslederkoblinger.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Antal indbygningspladser
- 24
- Til lyslederforbindelse
- E-2000
- E-2000 duplex
- SC
- LC duplex
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Til E-2000 Duplex står kun halvdelen af indbygningspladserne til rådighed.
- Højdeenheder
- 2 HE
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 0,553 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177167988
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Produktbeskrivelse
- DK Patch-panel