- Artikelnummer:
- DK 7050.200
- Produktbeskrivelse
- Til montage af 15 LSA-profilskillelister 2/10, på 2 rundstænger, Ø 12 mm. Montageenheden kan integreres i alle 482,6 mm (19") montageniveauer. Med kabelaflastningsskinne bagtil.
- Materiale
- Sideplader: Aluminiumplader
19" flanger/forbindelsesskinner: Ekstruderet aluminiumprofil - Leveringsomfang
- Holder med rundstænger som byggesæt.
- Dimensioner
- Bredde: 482,6 mm
Højde: 132,5 mm
Dybde: 180 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 2,3 kg
- Toldtarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177221581
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261