- Artikelnummer:
- DK 7050.035
- Produktbeskrivelse
- Til montage af LSA-bæresystemer på 482,6 mm (19")-montageniveauet.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Lakeret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Dybde: 98,5 mm
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Vægt/PS
- 1,372 kg
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177166233
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Montagesystem til LSA indbygningssæt, 2 U