Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. jan. 2020
Artiklen erstattes af:
8619500
- Artikelnummer:
- SR 2026.200
- Udgave
- Vridefast ramme, svejset af firkantet rør og 3 gange falset bæreprofil.
- Produktbeskrivelse
- Til indbygning af elektronikindstik, 482,6 mm (19") i hele højden.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. dobbeltkamlåseindsats og indbygningstilbehør.
- Passer til
- Bokstype: AE
Bredde: = 600 mm
Højde: = 380 mm - Højdeenheder
- 6 HE
- Passer til skabstype
- AE
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 4,6 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177013940
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- SR Kompaktsvingramme, til AE, til B: 600 mm, (6 U)