Produktet udløber den: 31. jan. 2020
- Artikelnummer:
- SR 2377.150
- Produktbeskrivelse
- Til montage af 482,6 mm (19") indbygningskomponenter.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. vridelås med dobbeltkamlåseindsats
Materialer til montage i indbygningssæt - Montageanvisning
- Alt efter monteringssituation kræves PS montagechassis 23 x 73 mm
- Bemærk
- for yderligere udbygningsmuligheder, se "Teknik i detaljer"
- Passer til
- Bokstype: TS
VX SE
Bredde: = 600 mm
= 800 mm - Højdeenheder
- 15 HE
- Passer til skabstype
- TS
- VX SE
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 4,2 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177215009
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- SR svingramme, lille, til TS, VX SE, til B: 600/800 mm, 15 HE