Produktet udløber den: 31. jan. 2020
Artiklen erstattes af:
8619014
Svingramme, stor, uden panel til TS, VX SE, 600 mm og 1200 mm skabsbredde
Artikelnummer: SR 2345.700
Til 600 mm og 1200 mm brede skabe, 22 - 45 HE, uden panel, til montage af 482,6 mm (19") indbygningskomponenter.
- Artikelnummer:
- SR 2345.700
- Produktbeskrivelse
- Til montage af 482,6 mm (19") indbygningskomponenter.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. vridelås med dobbeltkamlåseindsats
Materialer til montage i indbygningssæt - Montageanvisning
- Alt efter monteringssituation kræves TS systemchassis 23 x 73 mm eller TS systemchassis 17 x 73 mm
- Bemærk
- for yderligere udbygningsmuligheder, se "Teknik i detaljer"
- Passer til
- Bokstype: TS
Bredde: = 600 mm
= 1.200 mm
Højde: ≥ 2.200 mm - Højdeenheder
- 45 HE
- Passer til skabstype
- TS
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 14,66 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177021785
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- SR svingramme, stor, uden panel, til TS, VX SE, til B: 600/1200 mm, 45 HE