Produktet udløber den: 31. jan. 2020
Artiklen erstattes af:
8619042
- Artikelnummer:
- SR 1996.835
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagemateriale til montage på skab
- Åbningsvinkel
- 130°
- Bæreevne (statisk)
- 1.500 N
- Note to permissible static load max.
- Maksimal belastning 800 N ved demonteret TS-montagepladeglideskinne.
- Passer til
- Bokstype: TS
SE
Bredde: = 1.200 mm - Passer til skabstype
- TS
- SE
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 5,44 kg
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177463103
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SR Indbygningssæt til Svingramme, stor, uden afdækning, med 130°-hængsel, Belastningsevne < 1500 N, til B: 1200 mm