Produktet udløber den: 31. jan. 2020
- Artikelnummer:
- SR 1997.235
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagemateriale til montage på skab
- Åbningsvinkel
- 180°
- Indbygningsmuligheder
- På svingramme med 19"-niveau, i siden
- På svingramme med 19"-niveau, midtfor
- Bæreevne (statisk)
- 1.200 N
- Note to permissible static load max.
- Maksimal belastning 800 N ved demonteret TS-montagepladeglideskinne.
- Passer til
- Bokstype: TS
SE
Bredde: = 800 mm - Passer til skabstype
- TS
- SE
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 6,26 kg
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177164949
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SR Indbygningssæt til Svingramme, stor, med afdækning, med 180°-hængsel, Belastningsevne < 1200 N