Produktet udløber den: 31. jan. 2020
Artiklen erstattes af:
8619600
- Artikelnummer:
- SR 2377.860
- Materiale
- Traverser: Stålplade
Kombi-holdestykke TS: Trykstøbt zink - Overflade
- Kromateret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagemateriale til montage på skab
- Passer til
- Bokstype: TS
SE
Bredde: = 600 mm - Passer til skabstype
- TS
- SE
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 2,264 kg
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177231177
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SR Indbygningssæt til Svingrammes, lille, til B: 600 mm