- Artikelnummer:
- VX 8619.014
- Udgave
- Uden panel
- Produktbeskrivelse
- Til montering af 482,6 mm (19")-indbygningskomponenter.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Ramme: galvaniseret
Panel: lakeret
- Farve
- Panel: RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. låsesystem, 130°-hængsel
Materialer til montage i indbygningssæt
- Montageanvisning
- Afhængigt af monteringssituation kræves systemchassis 23 x 64 mm
- Bemærk
- Til fiksering af den åbne svingramme kræves der en svingrammefiksering
- for yderligere udbygningsmuligheder, se "Teknik i detaljer"
- Passer til
- Bredde: = 600 mm
Højde: ≥ 2.200 mm
- Højdeenheder
- 44 HE
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 14 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177920422
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
-
VX svingramme, stor, uden panel, til B: 600 mm, til min. skabshøjde: 2200 mm, 44 HE