Svingramme, stor til VX, 600, 800 og 1.200 mm brede skabe

Artikelnummer: VX 8619.022

Til montering af 482,6 mm (19")-indbygningskomponenter.

Artikelnummer:
VX 8619.022
Udgave
Panel i den ene side
Produktbeskrivelse
Til montering af 482,6 mm (19")-indbygningskomponenter.
Materiale
Stålplade
Overflade
Ramme: galvaniseret
Panel: lakeret
Farve
Panel: RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. låsesystem, 130°-hængsel
Materialer til montage i indbygningssæt
Montageanvisning
Afhængigt af monteringssituation kræves systemchassis 23 x 64 mm
Bemærk
Til fiksering af den åbne svingramme kræves der en svingrammefiksering
for yderligere udbygningsmuligheder, se "Teknik i detaljer"
Passer til
Bredde: = 800 mm
Højde: ≥ 1.800 mm
Højdeenheder
35 HE
Pakkestørrelse
1 stk.
Vægt/PS
19,4 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177920392
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
VX svingramme, stor, panel i den ene side, til B: 800 mm, til min. skabshøjde: 1800 mm, 35 HE