- Artikelnummer:
- VX 8619.042
- Produktbeskrivelse
- Til montage af svingramme, stor
- Materiale
- Stålplade, 3,0 mm
- Overflade
- Lakeret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Indbygningsmuligheder
- Direkte på skabsprofilen ved indbygning i skabets fulde højde
- I forbindelse med systemchassis 23 x 64 mm ved delvis indbygning i skabets højde
- Bæreevne (statisk)
- 1.500 N
- Passer til
- Bredde: = 1.200 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 6,42 kg
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177920309
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- VX indbygningssæt til svingramme, stor, til B: 1200 mm