Glideskinner, til høj belastning til TS-netværksskabe med to montageniveauer

Artikelnummer: DK 7492.060

Til TS-netværksskabe med to montageniveauer, til understøttelse af tunge installationer.

Profilskinner, 482,6 mm (19") til TS, CS Toptec

Profilskinner, 482,6 mm (19") til TS

Adaptere til L-formede profilskinner til TS

Artikelnummer:
DK 7492.060
Udgave
Til fastindbygning mellem to 19"-montageniveauer
Produktbeskrivelse
Til understøttelse af tunge installationer. Glideskinnerne indhænges enkelt i de ombukkede profilskinner og sikres med skruer. En anvendelse i kombination med ekstra dybdestag, eller ved 800 mm brede skabe med ekstrabeslag til profilskinner, modvirker en eventuel forvridning af profilskinner ved ujævnt fordelt belastning.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Distance between mounting levels
598 mm
Belastningsevne
80 kg, statisk belastning
Bemærk
Ikke egnet til kombination med 19" montageramme
Sørg for at vælge glideskinner i henhold til den pågældende 19"-niveauafstand.
For en kombination med de L-formede profilskinner kræves anvendelse af monteringsadapteren til L-formede profilskinner.
Bæreflade
Bredde: 55 mm
Dybde: 561 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Vægt/PS
1,48 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177541375
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Dokumentationer
Info sheet