- Artikelnummer:
- DK 7492.300
- Udgave
- Til fastindbygning mellem to 19"-montageniveauer
- Produktbeskrivelse
- Til understøttelse af tunge installationer. Glideskinnerne indhænges enkelt i de ombukkede profilskinner og sikres med skruer. En anvendelse i kombination med ekstra dybdestag, eller ved 800 mm brede skabe med ekstrabeslag til profilskinner, modvirker en eventuel forvridning af profilskinner ved ujævnt fordelt belastning.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Distance between mounting levels
- 298 mm
- Belastningsevne
- 80 kg, statisk belastning
- Bemærk
- Ikke egnet til kombination med 19" montageramme
- Sørg for at vælge glideskinner i henhold til den pågældende 19"-niveauafstand.
- For en kombination med de L-formede profilskinner kræves anvendelse af monteringsadapteren til L-formede profilskinner.
- Bæreflade
- Bredde: 55 mm
Dybde: 261 mm - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Vægt/PS
- 0,694 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177221680
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Dokumentationer
- Info sheet