Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. jun. 2022
Anbefaling vedrørende alternativt produkt:
5501450
- Artikelnummer:
- DK 7963.710
- Produktbeskrivelse
- Til montage mellem forreste og bageste 19"-montageniveau. Med glideskinnerne kan tunge 19"-komponenter understøttes.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Distance between mounting levels
- 795 mm
- Load capacity static
- 800 N
- Bæreflade
- Bredde: 85 mm
Dybde: 724 mm - Passer til
- Bokstype: TE 8000
- Indbygningsmål
- Installation depth for components: 482,6 mm
Indbygningsbredde for komponenter: 19" - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Vægt/PS
- 3,712 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177443976
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Glideskinne, bæreflade BxD: 85x724 mm, 80 kg, statisk, afstand mellem niveauer: 795 mm, til TE