Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 28. jan. 2018
Anbefaling vedrørende alternativt produkt:
7963410
- Artikelnummer:
- EL 2260.000
- Produktbeskrivelse
- Til indbygning af tunge indstik.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Suitable for centre part depth
- = 416 mm
- Bemærk
- Glideskinne dimensioneret til montageniveau i forreste position.
- Ved forskydning skal der vælges en kortere udgave.
- Pakkestørrelse
- 10 stk.
- Vægt/PS
- 4,44 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177019904
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- EL Glideskinne, til D: 573 mm