Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 1. jan. 2020
Artiklen erstattes af:
2371001
Blitzlyselement til modulopbyggede signalsøjler
Artikelnummer: SG 2371.050
Med 360° signaludstråling takket være optimeret prismeteknik, antal mulige trin = 5 elementer ved samme spænding.
- Artikelnummer:
- SG 2371.050
- Udgave
- Blitzlyselement
- Produktbeskrivelse
- Med 360° signaludstråling takket være optimeret prismeteknik, antal mulige trin = 5 elementer ved samme spænding.
- Fordele
- Enkel montage og kontakt takket være bajonetlås.
- Konfiguration af op til fem elementer, ved samme spænding.
- Elementer i forskellige farver og spændinger kan leveres.
- Blinkende og blitzlyselement inkl. lyskilde, kan monteres direkte.
- Funktionsmåder
- Modulopbygning er muligt med tilslutnings-, optiske og akustiske elementer, glødepærer og mærkningspaneler
- Materiale
- Kabinet af polyamid
Hætte: Gennemsigtig polykarbonat - Farve
- Rød
- Diameter
- 70 mm
- Dimensioneret overspændingsstyrke fase til fase
- 2500 V AC
- Dimensioneret isolationsspænding
- 250 V AC
- Mærkestrøm maks.
- 15 mA
- Dimensioner
- Højde: 56 mm
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 54 når der monteres afslutningslåg eller akustisk element foroven
- Mærkedriftsspænding
- 230 V
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 0,1 kg
- Toldtarifnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177220126
- ETIM 7.0
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Produktbeskrivelse
- SG Blitzlyselement, til signalsøjle, modulær, 230 V, 15 mA, rød