- Artikelnummer:
- CP 6385.010
- Udgave
- Til horisontal montage
- Produktbeskrivelse
- Påbygning på hjørnestykker, også efterfølgende.
- Materiale
- Griberør: Aluminium
Håndtagsholder: Trykstøbt zink
Afdækninger: Polyamid
- Overflade
- Griberør: natureloxeret
Håndtagsholder: pulverlakeret
- Farve
- Håndtagsholder: RAL 7035
Afdækninger: svarende til RAL 7024
- Leveringsomfang
- Griberør, Ø 25 mm
2 håndtagsholdere
2 afdækninger
Montagematerialer
- Bemærk
- Hvis det er nødvendigt, kan højden reduceres via afkortning af griberøret
- Montage på skabe med indbygningsdybde 100 mm ikke mulig på samme side som bærearmstilslutning
- Passer til frontpanel bredde
- 482,6 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 0,64 kg
- Toldtarifnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177246485
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeskrivelse
-
CP Håndtagssæt, til Optipanel