- Artikelnummer:
- TP 6731.120
- Produktbeskrivelse
- Til efterfølgende montering på TP mellem- og overdele samt standerpulte.
- Anvendelsesområder
- TP tredelt/todelt
- Standerpulte TP
- Kan monteres på alle skabe/låg med 20 mm ombukningskant (pladetykkelse maks. 2 mm)
- Materiale
- Ekstruderet aluminiumprofil
Afdækningskapper: Plast
- Overflade
- Ekstruderet aluprofil: natureloxeret
- Farve
- Afdækningskapper: RAL 7035
- Længde
- 1.750 mm
- Indbygningsmuligheder
- Kan nemt afkortes til andre dimensioner
- 3 x bredde 600 mm
- 2 x bredde 800 mm
- 1 x bredde 1000 mm + 1 x bredde 600 mm
- 1 x bredde 1200 mm
- 1 x bredde 1600 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 0,8 kg
- Toldtarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177662513
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
-
TP TP aluminiumliste, TP aluminiumliste, L: 1750 mm