- Artikelnummer:
- CP 6107.100
- Produktbeskrivelse
- Til vandret eller lodret montage på skabssider af: Comfort-panel, Optipanel, andre skabe eller flader.
- Materiale
- Håndtagsholder: Trykstøbt zink
Afdækningspropper: Plast
Griberør: Aluminium
- Overflade
- Griberør: pulverlakeret
- Farve
- Håndtagsholder: RAL 7035
Afdækningspropper: svarende til RAL 7035
Griberør: svarende til RAL 9006
- Leveringsomfang
- Griberør
2 håndtagsholdere
Inkl. montagematerialer
- Bemærk
- Der kræves montagehuller og overflader uden ribber til montage
- Ved Comfort-Panel i ribbeforsynet udgave kan de tilsvarende udfræsninger foretages. Ved bestilling af betjeningskabinettet angives "forberedt til håndtagssæt CP 6107.XXX"
- OUT_SUITABLE_FOR_FRONT_PANEL_HEIGHT
- ≥ 7 HE
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 0,499 kg
- Toldtarifnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177229679
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeskrivelse
-
CP U håndtag, til frontplade ? 7 HE