- Artikelnummer:
- CP 6028.015
- Udgave
- Med gevindbolt M5
- Materiale
- Aluminium, 3 mm
- Overflade
- Natureloxeret
- Bemærk
- Montagesæt indeholdt i leveringsomfanget for 520 mm brede standardskabe.
- Dimensioner
- Bredde: 520 mm
Højde: 500 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 3,16 kg
- Toldtarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177663305
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Produktbeskrivelse
- CP Frontplader, til Comfort-Panel og Optipanel, BD: 520x500 mm, aluminum, med gevindbolt M5