- Artikelnummer:
- SZ 2482.710
- Udgave
- RJ 45 vægbøsning på indv. stik
- Produktbeskrivelse
- Til forlængelse af snitflader internt i skabet f.eks. fra industri-pc'er og switche til skabets yderside. Sidetilslutningen kræver ikke mere plads end en trykknap.
- Fordele
- Hurtigere adgang ved servicearbejder
- Skabets kapslingsklasse bevares
- Kontramøtrikken skærer sig selv ind i lakeringen, således at der opstår en ledende forbindelse
- Udfaldssikret beskyttelseskappe
- Materiale
- Kabinet: Messing
Låg: Aluminium
Pakning: Polyamid
- Overflade
- Kabinet: forniklet
Låg: eloxeret
- Længde
- 1 m
- Dimensioner
- Længde: 1 m
- Til vægtykkelse (maks.)
- 1 ‐ 6 mm
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP67 ved lukket beskyttelseskappe
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 0,08 kg
- Toldtarifnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177550223
- ETIM 7.0
- EC001408
- ECLASS 8.0
- 19059205
- Produktbeskrivelse
-
SZ Snitfladeforlængerkabel, med sidetilslutning, RJ 45, L: 1000 mm