Nivelleringsfødder til VX, TS, VX SE i rustfrit stål

Artikelnummer: VX 8100.780

Til direkte montering ved skabsprofilens rammehjørnestykke. Ligeledes velegnet til montering på sokkelsystemet VX. Ved montering på sokkelsystem VX kræves der sokkeladapter.

Artikelnummer:
VX 8100.780
Materiale
Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Bemærk
Ved montage på VX-sokkel er sokkeladapter påkrævet
Maks. bæreevne (statisk) pr. komponent
3.000 N
Dimensioner
Gevind: M12
Passer til
Bokstype: VX
TS
VX SE
PC
VX sokkelsystem
Nivelleringsinterval
30 ‐ 110 mm
Pakkestørrelse
4 stk.
Vægt/PS
0,932 kg
Toldtarifnummer
73181900
EAN
4028177927094
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivelse
VX Nivelleringsfødder, Rustfrit stål, med M12 gevind
Dokumentationer
Info sheet