- Artikelnummer:
- VX 5301.325
- Produktbeskrivelse
- Væltesikringen, der fås som tilbehør til VX IT, kan til enhver tid eftermonteres på stedet. Den monteres nemt og hurtigt med frontlågen åben på kabinetkonstruktionens vertikale profiler og tilpasses efter kabinethøjden. Derved øger den kabinettets standareal og sænker dermed dets tyngdepunkt, når indbygningskomponenter trækkes ud af kabinettet eller monteres. Den anvendes som mobilt alternativ, hvis kabinetterne ikke kan skrues fast i gulvet eller kan fastgøres i en række af kabinetter. Efter installation kan væltesikringen nemt fjernes igen. Væltesikringen kan anvendes på kabinetrammen uden underbygning samt i kombination med nivelleringsfødder eller en op til 200 mm høj sokkel. Den iøjnefaldende lakering i signalfarve mindsker risikoen for at snuble under arbejdet.
- Materiale
- Stålplade, lakeret, RAL 3001 (signalrød)
- Leveringsomfang
- 2 nivellerbare vippesikringsfødder, med hurtig montering uden brug af værktøj
- Belastningsevne
- Maks. udtræksvægt: 200 kg, tyngdepunkt 250 mm foran kabinetfront
- Passer til
- Bokstype: VX IT
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Vægt/PS
- 6,44 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177952461
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
-
Dummy text - the correct product description will be added