- Artikelnummer:
- VX 8001.212
- Produktbeskrivelse
- Til individuel udvidelse af gulvrummet. Potentialeudligning via fastgørelseselementer samt jordingspunkter.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Bemærk
- Komplet lukning af en åbning i bunden kræver mindst en skydeflangeplade.
- Ved skabe med dobbeltlåge er en VE tilstrækkelig til en skabshalvdel
- Dimensioner
- Bredde: 440 mm
Dybde: 75 mm
- Passer til
- Bredde: = 1.000 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 0,64 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177948679
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
-
VX Gland plate, WD: 1000x75 mm